系统参考

连杆机械夹爪

旋转模块 | 系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统

2指长行程平行抓手
MGH8000 系列

扁平回转摆缸
SF-C 系列

  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多

3指定心抓手
GD300 系列

  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
  • 在恶略使用环境下可选购防尘盖
了解更多
2. 摆缸和旋转单元
  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多
3. 3指定心抓手
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
  • 在恶略使用环境下可选购防尘盖
了解更多
挑战

为汽车制造商的机床实现自动上下料面临的挑战在于:工件各零件巨大的差异性以及相应工装独特的布局。

解决方案

Zimmer Group 的专家提出的解决方案是:使用一个伺服线性轴来调整机械夹爪间距。为了解决工装内定向不同的问题,使用了带中间位置的标准旋转单元。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 驱动交流伺服电机
  • 弹簧夹紧力安全装置
设置文章
驱动方式PNEUELE
最大夹持力4250 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置FED
最大行程40 [mm]
IP 等级IP40
系统重量66 [kg]
最大工件重量5 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息